Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Type 1-1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3137

Type de produit: Termix VVX-I FI, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSNon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VVX-I with ECL Comfort 310
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]800 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]530 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP30f24da8-4cdc-426d-b870-9d2ba04db778
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSIHPT
Caractéristique
Valeur
Option capotSupplémentaire
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]375 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VVX-I FI
Type de taille de stationType 1-1
Type ECH. chauffageXB06H-1 16 G3/4" HP
Type ECH. ECSXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
Type régulation CHAUDRégulateur électronique + deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut45 Kilogram
Poids Net44 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561963949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm