Termix VVX-I FI, Type 2-2, Nom régulateur de chauffage: ECL 210, Nom régulateur ECS: IHPT
144H0087
Type de produit: Termix VVX-I FI, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
144H0087
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Supplémentaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix VVX-I 2-2 avec ECL Comfort 210/A237* |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 800 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 800 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 540 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 530 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | c8a53759-0b32-4dd7-8716-5d9212404464 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 210 |
| Nom régulateur ECS | IHPT |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 430 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 375 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Termix VVX-I FI |
| Type de taille de station | Type 2-2 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 26 G3/4" HP |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| Type régulation CHAUD | Régulateur électronique + deltaP |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 30 Kilogram |
| Poids Net | 29 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |