Termix VVX-B, Type 1-1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: AVTB
144H3419
Type de produit: Termix VVX-B, Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVTB
144H3419
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Sans |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix VVX-B-1-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 810 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 810 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 540 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 530 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix VVX-B-1-1 |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 178bd3dd-aaed-4d55-a8a6-29f8b6efc7d2 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix VVX-B-1-1 |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Nom régulateur ECS | AVTB |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option capot | Facultatif |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 430 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 360 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Termix VVX-B |
| Type de taille de station | Type 1-1 |
| Type ECH. chauffage | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Type ECH. ECS | T24-1 16 G3/4" P |
| Type régulation CHAUD | Régulateur électronique + deltaP |
| Type régulation ECS | Thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 35 Kilogram |
| Poids Net | 34 Kilogram |
| Volume | 150.48 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562230231 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |