Danfoss logo
144H0027 Termix VVX-B-1-2 Retur-AVTB-RAVK-Alpha2L

Termix VVX-B, Type 1-2, Nom régulateur de chauffage: RAVK, Nom régulateur ECS: AVTB

144H0027

Type de produit: Termix VVX-B, Type 1-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VVX-B 1-2 avec ECH./isolation de tuyauterie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]810 mm
Hauteur sans capot [mm]810 mm
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]530 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VVX-B-1-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP7fc49e36-813e-48c2-92c5-60b5af747b96
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VVX-B-1-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Nom régulateur de chauffageRAVK
Nom régulateur ECSAVTB
Caractéristique
Valeur
Option capotSupplémentaire
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]360 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VVX-B
Type de taille de stationType 1-2
Type ECH. chauffageT24-1 20 G3/4"*20 H
Type ECH. ECST24-1 16 G3/4" P
Type régulation CHAUDRégulateur thermostatique + deltaP
Type régulation ECSThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut35 Kilogram
Poids Net34 Kilogram
Volume0.153 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560909092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm