Danfoss logo
Termix VVX-B HWP_144H0559

Termix VVX-B HWP, Type 2-1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310-A237 & …, Nom régulateur ECS: AVTB 15

144H0561

Type de produit: Termix VVX-B HWP, Type 2-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Type W2/H1
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]810 mm
Hauteur sans capot [mm]810 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]525 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVVX 2-1 B HWP m/Haube
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPf5b183f2-c3c1-454b-81a9-978e4e20f763
Nom du produit dans le dossier SCIPVVX 2-1 B HWP m/Haube
Nom régulateur de chauffageECL 310-A237 & …
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSAVTB 15
Option capotInclus
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]360 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]100 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VVX-B HWP
Type de taille de stationType 2-1
Type ECH. chauffageT24-1 16 G3/4"*20 H
Type ECH. ECST24-1 24 G3/4" P
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut45 Kilogram
Poids Net44 Kilogram
Volume0.188 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560966651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm