Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-4, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3449

Type de produit: Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-4, 16 bar, 120 °C, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ28
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]914 mm
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]905 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-4
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP9f87201d-3423-47e7-8370-5b31f7aa4984
Nom du produit dans le dossier SCIPCompact 28 MST VVX-2-4
Nom régulateur de chauffageECL 120
Nom régulateur ECSIHPT
Option capotNon
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECSG3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)G filetage interne
Type de produitTermix Compact 28 MST VVX
Type de taille de stationType 2-4
Type ECH. chauffageT137H-1 70 G1"*20 H
Type ECH. ECSXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut56 Kilogram
Poids Net54 Kilogram
Volume0.331 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706562243552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm