Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Type 3-2, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: ECL 310

144H3947

Type de produit: Termix Compact 28 MS VVX, Type 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSInclus
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ28
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]1063 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]905 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP0cda1b8c-ddfc-495d-aba9-d3c8136d910b
Nom du produit dans le dossier SCIPCompact 28 MS VVX-3-2
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSECL 310
Option capotNon
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ28
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix Compact 28 MS VVX
Type de taille de stationType 3-2
Type ECH. chauffageXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Type ECH. ECST137H-1 60 G1"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut56 Kilogram
Poids Net55 Kilogram
Volume384.806 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715628308876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm