Danfoss logo
 EvoFlat VX-FH circulation

EvoFlat VX-F, Bas, 49 kW, Type 2

145F3923

EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSInclus
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageIndirect
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur sans capot [mm]717 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionEvoFlat VX-F 2 FH DHW circ
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur de chauffageFTC
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]16 bar
Product line67
Profondeur sans capot [mm]152 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]49 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Régulateur de pression différentielleIntégré
Safety valveOui
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimarySecondary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitEvoFlat VX-F
Type de taille de stationType 2
Type régulation CHAUDVanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut28.2 Kilogram
Poids Net27 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162783979