Danfoss logo
DSA WALL SWEDEN

Sous-stations, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: ECL 310, Circulation ECS: Oui

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Alliage ECS échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Catégorie PED§ 3.3
Circulation ECSOui
ConceptionMontage mural
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]1.44 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]1.44 bar
DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN25
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]1200 mm
Hauteur de l’emballage [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]1200 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]650 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]800 mm
Marquage CEYes
Marque pompe circulation ECSGrundfos
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPP
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSECL 310
Nombre de ménages [Max.]10
Nombre de ménages [Min.]5
Option capotNon
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireGauche/Droite
Orientation de connexionPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]12 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression primaire [bar] [Max.]16 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]10 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]650 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]650 mm
Puissance [kW]150.0 kW
Taille canalisationDN20
Taille connexion CHAUDDN32
Taille connexion chauffage urbainDN32
Taille connexion circulationDN20
Taille connexion ECSDN25
Taille tuyau chauffage urbainDN32
Taille tuyau ECSDN32
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]115 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitDSA2 WALL
Type ECH. chauffageXB37L-10
Type ECH. ECSXB37M-20
Type pompe circulation ECSUPS 25-60 N 180
Type pompe de chauffageMagna 3 25-100
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique
Version sous-stationHE150 DHW80

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net15 Kilogram