Sous-stations, DSA2 HOME, 2F-2, 65 kW, Nom régulateur de chauffage: ECL 110, Nom régulateur ECS: AVTQ
146B8014
DSA HOME 2F-2
146B8014
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Alliage ECS échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application | Chauffage urbain |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Catégorie PED | § 4.3 |
| Circulation ECS | Oui |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 12.00 m³/h |
| Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] | 25.00 bar |
| Description | DSA HOME 2F-2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN20 |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Hauteur avec capot [mm] | 810 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 810 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 810 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 1200 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 800 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Marque pompe circulation ECS | Grundfos |
| Marque pompe de chauffage | Grundfos |
| Material Description | DSA HOME 2F-2 |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Mousse dure polyuréthane+EPP |
| Nom de la catégorie | Chauffage indirect et sous-stations ECS |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 110 |
| Nom régulateur ECS | AVTQ |
| Nombre de circuits de chauffage | 1 |
| Nombre de circuits ECS | 1 |
| Nombre de ménages [Max.] | 4 |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option capot | Oui |
| Orientation connexion primaire | Gauche/Droite |
| Orientation de connexion | Haut |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 14 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression primaire [bar] [Max.] | 14 bar |
| Pression secondaire [bar] [Max.] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur avec capot [mm] | 350 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 350 mm |
| Puissance [kW] | 65.0 kW |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | DN15 |
| Taille connexion CHAUD | G3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | G3/4" |
| Taille connexion circulation | G3/4" |
| Taille connexion ECS | G3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN20 |
| Taille tuyau ECS | DN15 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température d’alimentation construction [°C] | 130 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de connexion (2) | filetage femelle |
| Type de produit | DSA2 HOME |
| Type ECH. chauffage | XB06L-1-16 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 20 |
| Type pompe circulation ECS | UPM3 DHW 15-20 |
| Type pompe de chauffage | UPM3 AUTO 15-70 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Thermostatique |
| Version sous-station | 2F-2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 60 Kilogram |
| Poids Net | 40 Kilogram |
| Volume | 201.5 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |