Danfoss logo
DSA HOME

Sous-stations, DSA2 HOME, 2F-1, 65 kW, Nom régulateur de chauffage: ECL 110, Nom régulateur ECS: AVTQ

146B8013

DSA HOME 2F-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Alliage ECS échangeur de chaleur1.4404
ApplicationChauffage urbain
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Catégorie PED§ 4.3
Circulation ECSNon
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]12.00 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]25.00 bar
DescriptionDSA HOME 2F-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN20
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]810 mm
Hauteur de l’emballage [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]810 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]810 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]800 mm
Marquage CEYes
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionDSA HOME 2F-1
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse dure polyuréthane+EPP
Nom de la catégorieChauffage indirect et sous-stations ECS
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 110
Nom régulateur ECSAVTQ
Nombre de circuits de chauffage1
Nombre de circuits ECS1
Caractéristique
Valeur
Nombre de ménages [Max.]4
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotOui
Orientation connexion primaireGauche/Droite
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]14 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression primaire [bar] [Max.]14 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]10 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]350 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]350 mm
Puissance [kW]65.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUDG3/4"
Taille connexion chauffage urbainG3/4"
Taille connexion ECSG3/4"
Taille tuyau chauffage urbainDN20
Taille tuyau ECSDN15
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]130 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitDSA2 HOME
Type ECH. chauffageXB06L-1-16
Type ECH. ECSXB06H-1 20
Type pompe de chauffageUPM3 AUTO 15-70
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSThermostatique
Version sous-station2F-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut60 Kilogram
Poids Net40 Kilogram
Volume214.88 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162739525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm