Danfoss logo
DID-61-R_267B1177_267B1178_267B1180

DID pre-configured stations, Bas, 35 kW

267B1177

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, right version

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.036 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, right version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
Material DescriptionDID-61 35 Kw R
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageTD-21
Nom régulateur ECSTD-21
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]16 bar
Product line67
Puissance calorifique [kW] [Max]12 kW
Puissance ECS [kW] [Max]35 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]90 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitDID pre-configured stations
Type régulation CHAUDThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut25 Kilogram
Poids Net23.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424658816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm