Akva Lux VXe avec sécurité ECS
Pour le chauffage indirect et la production instantanée d’eau chaude sanitaire pour maisons individuelles, jumelées.
Features and benefits
- Possibilité de connexion au Leanheat Monitor pour le paramétrage et le suivi à distance
- Isolation complète avec très faibles pertes thermiques
- Chauffage indirect et production ECS instantanée basée sur la régulation du débit primaire
- Régulateur innovant et éco-performant PTC2+P associé à un échangeur haute performance sans pertes en veille
- Température de retour optimisée grâce aux technologies Danfoss dédiées aux sous-stations
- Solutions personnalisées adaptées aux exigences techniques locales
- Régulation électronique avancée du chauffage (ECL) avec compensation climatique
- Tuyauteries et échangeur en acier inoxydable avec joints EPDM
- Capacités: 35-55 kW DHW, Radiateurs 20-30 kW, Chauffage par le sol 15 kW
- Safety function on DHW circuit