Type 3-2, Nom régulateur ECS: PTC2+P
145F0742
Type 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0742
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 980 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 980 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 550 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 550 mm |
| Marque pompe de chauffage | Grundfos |
| Material Description | Akva Lux VXi TYP3/2 PTC2 310/A337 STW HM |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXi, Type H3-W2, STW, HM |
| Matériau capot | Polypropylene |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Polypropylene |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 / A337 |
| Nom régulateur ECS | PTC2+P |
| Orientation connexion primaire | Top and bottom |
| Orientation de connexion | Haut et bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 360 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 360 mm |
| Puissance calorifique [kW] | 15 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 55 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Integrated in control valve |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage mâle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type connexion ECS | filetage mâle |
| Type de produit | Akva Lux II VXi (A337) |
| Type de taille de station | Type 3-2 |
| Type ECH. chauffage | XB06L-1 24 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 40 |
| Type pompe de chauffage | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 42 Kilogram |
| Poids Net | 40 Kilogram |
| Volume | 217.5 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162874646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |