Danfoss logo
Akva Lux VXi (P348), Type 3-2, Nom régulateur ECS: PTC2 + P-product-details

Akva Lux VXi (P348), Type 3-2, Nom régulateur ECS: PTC2 + P

145F0744

Type de produit: Akva Lux VXi (P348), Type 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2 + P

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleurAISI 316
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]980 mm
Hauteur sans capot [mm]980 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/P348 DE
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, TYPE 3-2, PTC2, ECL310/P348
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nom régulateur de chauffageECL 310 / P348
Nom régulateur ECSPTC2 + P
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]360 mm
Profondeur sans capot [mm]360 mm
Régulateur de pression différentielleAVPL
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage mâle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de produitAkva Lux VXi (P348)
Type de taille de stationType 3-2
Type ECH. chauffageXB06L-1 24
Type ECH. ECSXB06H-1 40
Type pompe de chauffageUPM3 Hybrid 15-70
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut44 Kilogram
Poids Net42 Kilogram
Volume217.5 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255231448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm