Danfoss logo
Akva Lux II VXe, Type 3-2, 145F0676

Akva Lux II VXe (A237), Type 3-2, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145F0676

Type de produit: Akva Lux II VXe (A237), Type 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]932 mm
Hauteur sans capot [mm]932 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionAkva Lux VXe Typ3-2 310/A337 STW Circ HM
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H3-W2, STW, Circ. HM
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A237
Nom régulateur ECSPTC2+P
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]315 mm
Profondeur sans capot [mm]315 mm
Puissance calorifique [kW]15 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation1/2"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage mâle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitAkva Lux II VXe (A237)
Type de taille de stationType 3-2
Type ECH. chauffageXB06L-1 24
Type ECH. ECSXB06H-1 40
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut43 Kilogram
Poids Net42 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162906149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm