Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Type 2-1, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145F0639

Type de produit: Akva Lux II VXe (A237), Type 2-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]932 mm
Hauteur sans capot [mm]932 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type2/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H2-W1, 2xSTW
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A237
Nom régulateur ECSPTC2+P
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]315 mm
Profondeur sans capot [mm]315 mm
Puissance calorifique [kW]30 kW
Puissance ECS [kW] [Max]41 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage mâle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de produitAkva Lux II VXe (A237)
Type de taille de stationType 2-1
Type ECH. chauffageXB06H-1 40
Type ECH. ECSXB06H-1 26
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut43 Kilogram
Poids Net42 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424631611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm