Danfoss logo
Akva Lux II VX H2WP (A260)-product-category

Akva Lux II VX H2WP (A260)

Sous-station de chauffage urbain pour maisons unifamiliales, jumelées et mitoyennes.

Features and benefits

  • Sous-station pour grandes maisons individuelles
  • Chauffage indirect, préparation d’ECS selon le principe instantané
  • Régulation électronique de la température du chauffage
  • Régulateur PTC2+P innovant et économe en énergie, associé à un échangeur de chaleur haute performance pour un chauffage de l’eau à la demande, sans pertes à vide
  • Puissance : 20–30 kW CHAUFFAGE / 41–53 kW ECS
  • Raccordements des tuyauteries au-dessus ou en dessous de la sous-station = économies sur les coûts d’installation
  • Tuyauteries et échangeur à plaques en acier inoxydable
  • Risques minimisés de formation de calcaire et de développement de bactéries