Type 1-1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: PTC2+P
145F0214
Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, PTC2+P
145F0214
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | AKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 861 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 861 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 600 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 553 mm |
| Marque pompe de chauffage | Grundfos |
| Material Description | AKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H1-W1 |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | EPDM |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Nom régulateur ECS | PTC2+P |
| Orientation connexion primaire | Top and bottom |
| Orientation de connexion | Haut et bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 380 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 365 mm |
| Puissance calorifique [kW] | 20 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 41 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Integrated in control valve |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de produit | Akva Lux II VX (Electronic) |
| Type de taille de station | Type 1-1 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 26 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 26 |
| Type pompe de chauffage | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 55 Kilogram |
| Poids Net | 50 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |