Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 1-1,  145F0214

Type 1-1, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145F0096

Type 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Lux II VX ECL310/A237, Typ 1/1, ST
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]861 mm
Hauteur sans capot [mm]861 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]600 mm
Largeur sans capot [mm]553 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX ECL310/A237, Typ 1/1, ST
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1, STW
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPDM
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A237
Nom régulateur ECSPTC2+P
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]380 mm
Profondeur sans capot [mm]365 mm
Puissance calorifique [kW]20 kW
Puissance ECS [kW] [Max]41 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitAkva Lux II VX (A237)
Type de taille de stationType 1-1
Type ECH. chauffageXB06H-1 26
Type ECH. ECSXB06H-1 26
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut47 Kilogram
Poids Net45 Kilogram
Volume219.555 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5714279482768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm