Termix BVX FI RO, Type 1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: RAVK
144H2835
Type de produit: Termix BVX FI RO, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2835
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Circuit de ballon ECS: régulation | Thermostatique |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 1910 mm |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB 15 30-100° |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 560 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | BVX RTV Island |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau du réservoir | Acier émaillé |
| Nº de dossier SCIP | 1f6670b0-9ec7-4140-8d26-cfe066f505b1 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | BVX RTV Island |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Nom régulateur ECS | RAVK |
| Option capot | Inclus |
| Orientation connexion primaire | Top |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Haut |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 570 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | Ø18 |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion circulation | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage femelle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de connexion (2) | filetage femelle |
| Type de produit | Termix BVX FI RO |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. chauffage | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Thermostatique |
| Volume ballon d’eau chaude [l] | 105 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 110 Kilogram |
| Poids Net | 109 Kilogram |
| Volume | 0.534 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561614186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |