Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO, Type 2-3, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: RAVK

144H2791

Type de produit: Termix BVX FI RO, Type 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Circuit de ballon ECS: régulationThermostatique
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]1910 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]560 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-3
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau du réservoirAcier émaillé
Nº de dossier SCIP846cd5bb-476d-4a01-bbd2-be7a0d7d299a
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix BVX-FI RO T/E 2-3
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSRAVK
Option capotInclus
Orientation connexion primaireTop
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]570 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix BVX FI RO
Type de taille de stationType 2-3
Type ECH. chauffageXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSThermostatique
Volume ballon d’eau chaude [l]105 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut150 Kilogram
Poids Net130 Kilogram
Volume0.684 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561322623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm