Danfoss logo
Comfort A VSe-GSe

Comfort A, Nom régulateur ECS: RAVK

145G3149

Type de produit: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionComfort A GSe70L STD u/kappe
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Homologué ULNo
Informations supplémentairesCapot
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionComfort A GSe70L STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A Gse, 70L, Cover, Std
Nom régulateur de chauffageECL 120
Nom régulateur ECSRAVK
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Régulateur de pression différentielleAVPL
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitComfort A
Type de taille de station70L
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSThermostatique
Volume ballon d’eau chaude [l]70 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut119 Kilogram
Poids Net114 Kilogram
Volume785.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162521977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm