Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Nom régulateur ECS: RAVK

145G3105

Type de produit: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionComfort A VVXe70L XB06H26 HOFOR
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]0.63 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Homologué ULNo
Informations supplémentairesCapot
KeywordsComfor AHOFOR
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionComfort A VVXe70L XB06H26 HOFOR
Material Description (Short TeComfort A VVXe, 70L, XB06H26, HOFOR
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Model number145G3105
Nom régulateur de chauffageECL 120
Nom régulateur ECSRAVK
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Régulateur de pression différentielleAVP-F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitComfort A
Type de taille de station70L/H26
Type ECH. chauffageXB06H-1 26
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSThermostatique
Volume ballon d’eau chaude [l]70 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut95 Kilogram
Poids Net90 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162519202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm