Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A247), Type 3-1

145F0486

Type de produit: VXe SLS (A247), Type 3-1, 16 bar, 110 °C, AHQM 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Circuit de ballon ECS: marque de pompeGrundfos
Circuit de ballon ECS: type de pompeUPM3 15-50 130 CIL3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1 STW, KRI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]785 mm
Hauteur sans capot [mm]785 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1 STW, KRI
Material Description (Short TeVX SLS, Type 3-1, ECL 310/A247, STW
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPDM
Mixing circuit - controlPressure independent control valve
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A247
Nom régulateur ECSECL 310 / A247
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]380 mm
Profondeur sans capot [mm]365 mm
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de produitVXe SLS (A247)
Type de taille de stationType 3-1
Type ECH. chauffageXB06L-1 24
Type ECH. ECSXB06H-1 26
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40 Kilogram
Poids Net38 Kilogram
Volume206.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162539989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm