Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Solution 1 ballon, Demande de chauffage [kW]: 22, Puissance récupération de chaleur (CO2): 100, Option revente de chaleur: Non

146B9400

DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
ApplicationA6
Application typeHeat recovery unit
Catégorie PEDI
Communication de donnéesModBus
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]0.62 m³/h
Demande de chauffage [kW]22 kW
DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN25
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur sans capot [mm]2000 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Informations supplémentairesSolution 1 ballon
Largeur sans capot [mm]1500 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse dure polyuréthane
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL310 (P510.12)
Caractéristique
Valeur
Nombre de Volume tampon1 Qté
Option capotNon
Option revente de chaleurNon
Orientation connexion primaireHaut
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Product line32
Profondeur sans capot [mm]800 mm
Puissance récupération de chaleur (CO2)100 kW
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille tuyau chauffage urbainDN25
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Type connexion CHAUDFiletage
Type connexion chauffage urbainFiletage
Type de produitDSA HRU
Type ECH. chauffageXB37H-1 16
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationA6
Volume Ballon tampon500.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut540 Kilogram
Poids Net500 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2152.163 Liter
EAN/UPC5715162903209