DSA HRU, Solution 2 ballons, Demande de chauffage [kW]: 540, Puissance récupération de chaleur (CO2): 400, Option revente de chaleur: Non
146B9265
DSA HRU 2 HE 540D CO2 400
146B9265
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application | A4 |
| Application type | Heat recovery unit |
| Catégorie PED | I |
| Communication de données | ModBus |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 1.55 m³/h |
| Demande de chauffage [kW] | 540 kW |
| Description | DSA HRU 2 HE 540D CO2 400 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN65 |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Hauteur sans capot [mm] | 2000 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Informations supplémentaires | Solution 2 ballons |
| Largeur sans capot [mm] | 2800 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 540D CO2 400 |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Mousse dure polyuréthane |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur de chauffage | ECL310 (P510.12) |
| Nombre de Volume tampon | 2 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option capot | Non |
| Option revente de chaleur | Non |
| Orientation connexion primaire | Haut |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur sans capot [mm] | 1200 mm |
| Puissance récupération de chaleur (CO2) | 400 kW |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | DN65 |
| Taille connexion chauffage urbain | DN65 |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN65 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Type connexion CHAUD | Bride |
| Type connexion chauffage urbain | Bride |
| Type de produit | DSA HRU |
| Type ECH. chauffage | XB59M-1 90 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Version sous-station | A4 |
| Volume Ballon tampon | 500.0 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 540 Kilogram |
| Poids Net | 500 Kilogram |
| Volume | 4964.409 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |