Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Solution 2 ballons, Demande de chauffage [kW]: 85, Puissance récupération de chaleur (CO2): 100, Option revente de chaleur: Oui

146B9209

DSA HRU 2 HE 85D CO2 100 S

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
ApplicationA3
Application typeHeat recovery unit
Catégorie PEDI
Communication de donnéesModBus
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]1.55 m³/h
Demande de chauffage [kW]85 kW
DescriptionDSA HRU 2 HE 85D CO2 100 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN40
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur sans capot [mm]2000 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Informations supplémentairesSolution 2 ballons
Largeur sans capot [mm]2800 mm
Marquage CEYes
Marque pompe de chargeGrundfos
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 85D CO2 100 S
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse dure polyuréthane
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL310 (P510.12)
Nombre de Volume tampon2 Qté
Option capotNon
Caractéristique
Valeur
Option revente de chaleurOui
Orientation connexion primaireHaut
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Product line32
Profondeur sans capot [mm]1200 mm
Puissance récupération de chaleur (CO2)100 kW
Resale pump brandUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Resale pump typeGrundfos
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1 1/2"
Taille connexion chauffage urbain1 1/2"
Taille tuyau chauffage urbainDN40
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Type connexion CHAUDFiletage
Type connexion chauffage urbainFiletage
Type de produitDSA HRU
Type ECH. chauffageXB37H-1 26
Type Echangeur pour l'option venteXB37H-1-26
Type pompe de chargeUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationA3
Volume Ballon tampon500.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut540 Kilogram
Poids Net500 Kilogram
Volume4158.578 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162903339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm