DSA HRU, Solution 2 ballons, Demande de chauffage [kW]: 54, Puissance récupération de chaleur (CO2): 400, Option revente de chaleur: Oui
146B9206
DSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S
146B9206
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application | A3 |
| Application type | Heat recovery unit |
| Catégorie PED | I |
| Communication de données | ModBus |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 0.62 m³/h |
| Demande de chauffage [kW] | 54 kW |
| Description | DSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN40 |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Hauteur sans capot [mm] | 2000 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Informations supplémentaires | Solution 2 ballons |
| Largeur sans capot [mm] | 2800 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Marque pompe de charge | Wilo |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Mousse dure polyuréthane |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur de chauffage | ECL310 (P510.12) |
| Nombre de Volume tampon | 2 Qté |
| Option capot | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option revente de chaleur | Oui |
| Orientation connexion primaire | Haut |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur sans capot [mm] | 1200 mm |
| Puissance récupération de chaleur (CO2) | 400 kW |
| Resale pump brand | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Resale pump type | Wilo |
| Taille connexion CHAUD | 1 1/2" |
| Taille connexion chauffage urbain | 1 1/2" |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN40 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Type connexion CHAUD | Filetage |
| Type connexion chauffage urbain | Filetage |
| Type de produit | DSA HRU |
| Type ECH. chauffage | XB37H-1 20 |
| Type Echangeur pour l'option vente | XB37H-1-20 |
| Type pompe de charge | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Version sous-station | A3 |
| Volume Ballon tampon | 500.0 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 540 Kilogram |
| Poids Net | 500 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903414 |