Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Solution 2 ballons, Demande de chauffage [kW]: 338, Puissance récupération de chaleur (CO2): 400, Option revente de chaleur: Oui

146B9147

DSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
ApplicationA1
Application typeHeat recovery unit
Catégorie PEDI
Communication de donnéesModBus
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]9.68 m³/h
Demande de chauffage [kW]338 kW
DescriptionDSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN50
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur sans capot [mm]2000 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Informations supplémentairesSolution 2 ballons
Largeur sans capot [mm]2800 mm
Marquage CEYes
Marque pompe de chargeWilo
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse dure polyuréthane
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL310 (P510.12)
Nombre de Volume tampon2 Qté
Option capotNon
Caractéristique
Valeur
Option revente de chaleurOui
Orientation connexion primaireHaut
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line32
Profondeur sans capot [mm]1200 mm
Puissance récupération de chaleur (CO2)400 kW
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Taille connexion CHAUD2"
Taille connexion chauffage urbain2"
Taille tuyau chauffage urbainDN50
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Type connexion CHAUDFiletage
Type connexion chauffage urbainFiletage
Type de produitDSA HRU
Type ECH. chauffageXB59M-1 90
Type Echangeur pour l'option venteXB59M-1-90
Type pompe de chargeSTRATOS-PARA 30/1-12
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationA1
Volume Ballon tampon500.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut540 Kilogram
Poids Net500 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162903506