Danfoss logo
ThermoDual FLS

Système ECS, TD-FLS, 420 kW

161L1131

ThermoDual-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeFresh water modules
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionThermoDual-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSystème ECS
Homologué ULNo
Material DescriptionTD-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurCuivre
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSECL 310
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]20 bar
Product line32
Puissance [kW]420.0 kW
Type de produitTD-FLS
Type ECH. ECSXB59M-1 50
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut150 Kilogram
Poids Net130 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume721.553 Liter
EAN/UPC5715162708736