Danfoss logo
ThermoDual FLS

Système ECS, TD-FLS, 75 kW

161L1108

ThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK)

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeFresh water modules
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSystème ECS
Homologué ULNo
Material DescriptionTD-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK)
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurCuivre
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSNo Controller
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line32
Puissance [kW]75.0 kW
Type de produitTD-FLS
Type ECH. ECSXB59M-1 30
Type régulation ECSExternal control

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut110 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net100 Kilogram