Termix Solar, Type 2, Nom régulateur ECS: AVTB
144H1277
Type de produit: Termix Solar, Type 2, 10 bar, 110 °C, AVTB
144H1277
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix Solar A+ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| Groupe de produits | MTA |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Nom régulateur ECS | AVTB |
| Option capot | Sans |
| Orientation connexion primaire | Bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Termix Solar |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type ECH. ECS | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| Type régulation ECS | Thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15 Kilogram |
| Poids Net | 14 Kilogram |
| Volume | 40.656 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561008718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |