Régulateurs pour unités Danfoss Air
145H0964
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
145H0964
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur de distribution |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI |
| Nombre de connexions multiples de chauffage au sol | 4 |
| Nombre de raccordements secondaires | 2 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Régulation | ICON Wiring center |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type de produit | Régulateurs pour unités Danfoss Air |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.8 Kilogram |
| Poids Net | 7.9 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545451 |