Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0871

Stainless steel manifold, 11 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDistribution units
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionStainless steel manifold, 11 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 11 CONN.
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol11
Nombre de raccordements secondaires2
Orientation de connexionHaut
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
RégulationNo controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Type connexion CHAUDGfiletage externe
Type d’accessoireDistribution unit SG - CDM
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitDistribution units SG – CDM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.45 Kilogram
Poids Net8.25 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424500436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm