Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 3-loops

Unité de distribution SGCI

145H1943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Actionnement vanneOui
Actionneur230V
Angle [o]Danfoss Ally
Application typeDistribution units
Apprentissage adaptatifOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
ConduitesInstaller app with commissioning tool
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionStainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Equilibrage automatiqueOui
Groupe de produitsCollecteur de distribution
HomologationCE
Homologué ULNo
InterfacesBluetoothZigbee
Marquage CEYes
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN ICON2 230V
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol3
Caractéristique
Valeur
Nombre de raccordements secondaires2
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
ProgrammationOui
Puissance par sortie [W] [Max.]2 W
PWMOui
RégulationICON2 Master controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Tension d'alimentation [V]230 V Hz 50
Type connexion CHAUDGfiletage externe
Type d’accessoireDistribution unit SGCI
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitUnité de distribution SGCI

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.8 Kilogram
Poids Net6.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162905715