Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Sous-stations, 120 kW

861L0852

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect heating
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSous-stations
Homologué ULNo
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO120-H1__HH
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionRight
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line32
Puissance [kW]120.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitDSA0 MINI
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut70 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Volume468.128 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162738542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm