Sous-stations, 55 kW
861L0850
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0850
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Homologué UL | No |
| Material Description | DSA0 MINI-DRO055-H1__HH |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Top |
| Orientation de connexion | Right |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Puissance [kW] | 55.0 kW |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | DSA0 MINI |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 70 Kilogram |
| Poids Net | 50 Kilogram |
| Volume | 435.099 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |