Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-3, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3452

Type de produit: Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-3, 16 bar, 110 °C, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ28
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]848 mm
Hauteur sans capot [mm]848 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]905 mm
Largeur sans capot [mm]905 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-3
Matériau capotSans
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPe943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e
Nom du produit dans le dossier SCIPCompact 28 MST VMTD-2-3
Nom régulateur de chauffageECL 120
Nom régulateur ECSIHPT
Option capotNon
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]400 mm
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECSG3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)G filetage interne
Type de produitTermix Compact 28 MST VMTD
Type de taille de stationType 2-3
Type ECH. ECSXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut44 Kilogram
Poids Net42 Kilogram
Volume0.307 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706562243583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm