Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-2, Nom régulateur ECS: IHPT
144H3451
Type de produit: Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-2, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H3451
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.00 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø28 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 848 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 848 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 905 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 905 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-2 |
| Matériau capot | Sans |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | ed29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Compact 28 MST VMTD-2-2 |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 120 |
| Nom régulateur ECS | IHPT |
| Option capot | Non |
| Orientation connexion primaire | Bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 400 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 400 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | Ø18 |
| Taille connexion CHAUD | 1" |
| Taille connexion chauffage urbain | G1" |
| Taille connexion circulation | 3/4" |
| Taille connexion ECS | G3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø28 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage femelle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de connexion (2) | G filetage interne |
| Type de produit | Termix Compact 28 MST VMTD |
| Type de taille de station | Type 2-2 |
| Type ECH. ECS | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 44 Kilogram |
| Poids Net | 42 Kilogram |
| Volume | 0.307 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243576 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |