Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4417

Type de produit: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionS22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ22
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]1037 mm
Hauteur sans capot [mm]1037 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]600 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Marque pompe de chauffageWilo
Material DescriptionS22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A266, Std. (55)
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A266
Nom régulateur ECSECL 310 / A266
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]400 mm
Profondeur sans capot [mm]370 mm
Régulateur de pression différentielleAVP-F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ22
Taille tuyau ECSØ22
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitS 22 (A266)
Type de taille de stationM40
Type ECH. ECSXB37M-1 40
Type pompe de chauffagePara 15-130/8-75/SC-12
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut52 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162519233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm