S 22 (A230), Nom régulateur ECS: AVTB 20
145G4410
Type de produit: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C, AVTB 20
145G4410
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 52.000 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 50.000 |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Oui |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | S22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø22 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 1037 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 1037 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 600 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 545 mm |
| Marque pompe de chauffage | Wilo |
| Material Description | S22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25) |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 / A230 |
| Nom régulateur ECS | AVTB 20 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 400 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 370 mm |
| Régulateur de pression différentielle | AVP-F |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 1" |
| Taille connexion chauffage urbain | 1" |
| Taille connexion ECS | 1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø22 |
| Taille tuyau ECS | Ø22 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage femelle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de produit | S 22 (A230) |
| Type de taille de station | M30 |
| Type ECH. ECS | XB37M-1 30 |
| Type pompe de chauffage | Para 15-130/6-43/SC-12 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 52 Kilogram |
| Poids Net | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162518793 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |