EvoFlat 4.0M, Bas, 45 kW, Type 1
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Air vent | Oui |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Circulation pump | Oui |
| Clapet anti-retour | Yes |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conductivité thermique [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emetteur chauffage | Floor heating |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Homologation | CE |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Matériau capot | EPP |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed stainless steel |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Moteur du ventilateur | Facultatif |
| Nom régulateur de chauffage | ICON2 |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur avec capot [mm] | 150 mm |
| Puissance calorifique [kW] | 18 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 45 kW |
| Racc. Élect. | 230V 50 Hz |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Soupape de décharge | PPS composite |
| Strainer | Primary |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Summer bypass | Oui |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type de produit | EvoFlat 4.0M |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type régulation CHAUD | Régulateur électronique + deltaP |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
| Water hammer arrester | Optional |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 12.2 Kilogram |
| Poids Net | 11.7 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255191964 |