Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Bas, 70 kW, Cuivre, Type 4

183B2031

EvoFlat 4.0 M4 Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Circulation pumpOui
Clapet anti-retourYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat 4.0 M4 Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
DG Indicator ProfileContains Gas
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
HomologationCE
Marquage CEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M4 Demand control
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurCuivre
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlICON2
Moteur du ventilateurFacultatif
Nom régulateur de chauffageICON2
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW]18 kW
Puissance ECS [kW] [Max]70 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargePPS composite
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitEvoFlat 4.0M
Type de taille de stationType 4
Type régulation CHAUDRégulateur électronique + deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique
Water hammer arresterOptional

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.2 Kilogram
Poids Net11.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255191957