Danfoss logo
145B5000

Akva Vita II S, Type 1, Nom régulateur ECS: PM2

145B5000

Type de produit: Akva Vita II S, Type 1, 6 bar, 110 °C, PM2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Vita II S sans capot
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]618 mm
Hauteur sans capot [mm]618 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]535 mm
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur ECSPM2
Nombre de ménages [Min.]1
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]300 mm
Profondeur sans capot [mm]285 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]41 kW
Puissance ECS [kW] [Min]32 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitAkva Vita II S
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H-1 26
Type régulation CHAUDThermostatique
Type régulation ECSFlow control

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22 Kilogram
Poids Net20 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm