Danfoss Icon2™ Main Controller
Le contrôleur principal Danfoss Icon2™ est utilisé pour les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol pour un contrôle individuel des pièces.
Il peut être configuré comme un système filaire ou sans fil, ou comme une combinaison des deux, si nécessaire.
Le centre du système est le contrôleur principal Danfoss Icon2™, qui configure et relie le système.
L'installation et la configuration du contrôleur principal Danfoss Icon2™ sont facilitées par l'utilisation de l'application prédéfinie et de l'application de mise en service intuitive.
Features and benefits
- L'équilibrage automatique (PWM+) garantit que l'équilibrage hydraulique du système est effectué par le contrôleur principal en fonction de la demande réelle de la pièce.
- Ne nécessite aucun préréglage sur le collecteur
- Possibilité de commande marche/arrêt
- Fonctionnalité de l'actionneur NC/NO
- Changement de refroidissement :
- La version de base ne prend en charge que les systèmes à 2 tuyaux
- Prend en charge les applications à 2, 3 ou 4 tuyaux dans diverses configurations (les systèmes à 3 et 4 tuyaux nécessitent la version avancée).
- La régulation de la température du flux (nécessite la version Advanced) peut être configurée en mode température fixe ou en mode température variable selon la demande.
- Prend en charge plusieurs applications de contrôleurs principaux (jusqu'à 4 dans un seul système)
- Sortie d'alimentation 230 V avec mise à la terre protégée pour pompe de circulation
- Alimentation de 230 V (par exemple, toujours sous tension)
- Sortie du signal de demande de chaleur (par exemple relais libre de potentiel)
- Sans fil 2,4 GHz
- Communication par courant porteur (pour thermostats câblés 24 V)
- Possibilité de combiner des thermostats filaires et sans fil dans une même installation
- Intégration à la maison connectée, pour les appareils iOS et Android (nécessite une passerelle Ally™ ou une passerelle ZigBee compatible)