Icon2™ main controllers
Product types shown: 1

Danfoss Icon2™ Main Controller
Le contrôleur principal Danfoss Icon2™ est utilisé pour les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol pour un contrôle individuel des pièces.
Il peut être configuré comme un système filaire ou sans fil, ou comme une combinaison des deux, si nécessaire.
Le centre du système est le contrôleur principal Danfoss Icon2™, qui configure et relie le système.
L'installation et la configuration du contrôleur principal Danfoss Icon2™ sont facilitées par l'utilisation de l'application prédéfinie et de l'application de mise en service intuitive.