RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8073
RAVK PN16 25-45/2m, I-p
013U8073
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Constante de temps [s] | 25 " |
| Description | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Fonction | Régulateur de temp. |
| Gain Ks | 0.10 |
| Groupe de produits | Actionneurs - Température |
| Longueur de la sonde de température [mm] | 82 mm |
| Longueur du tube capillaire [m] | 2.0 m |
| Material Description | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 45 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 25 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Raccord de sonde | M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 120 °C |
| Type de produit | RAVK |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.375 Kilogram |
| Poids Net | 0.375 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.926 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |