Éléments thermostatiques
Product types shown: 7

AFT 06, AFT 17
Les vannes thermostatiques fonctionnent selon le principe de la dilatation d’un liquide. La molette de réglage est installée directement sur l’actionneur.
Il existe deux conceptions de sonde avec des temps de réaction différents :
• Sonde lisse AFT 06 ~120 s
• Sonde spirale AFT 17 ~20 s
Les principaux domaines d’application sont la régulation de température des systèmes d’eau chaude sanitaire avec ballons de stockage et la limitation de la température de retour sur les sous-stations de chauffage urbain. Combinaisons : régulateur de température, contrôleur de température de sécurité type STFW.
Homologué selon la norme EN 14597 en combinaison avec les vannes suivantes :
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 et VFU 2.
Données principales (vanne thermostatique et vanne):
• Plages de réglages :
- AFT 06: -20 ... 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C / 110 … 180 °C
- AFT 17: -20… 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C
• Vannes : VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 et VFU
• DN: 15-125
• PN: 16, 25 et 40
• Raccordement: bride EN 1092-2
RAVI
RAVI is self-acting thermostatic actuator primarily for use for temperature control of small hot water cylinders - either storage type cylinders or instantaneous hot water heaters.
RAVI can be combined with 2-way valves:
– RAV-/8,
– VMT-/8 and
– VMA
Controller closes on rising temperature.
The temperature controller is type-tested according to EN 14597.
Main data:
– DN 10-25
– kv 0.25-4.0 m3/h
– PN 10
– Setting range: 43 … 65 °C
– Temperature:
– Circ. water / glycolic water up to 30 %:
2 … 120 °C with RAV-/8, VMT-/8
2 … 130 °C with VMA valves
– Return mounting
RAVK
RAVK is self-acting thermostatic actuator primarily for use for temperature control of small hot water cylinders (e.g. storage tanks) or heat exchangers in radiator heating systems.
RAVK can be combined with:
– 2-way valves RAV-/8, VMT-/8, VMA, or
– 3-way valves VMV and KOVM
Controller closes on rising temperature.
RAVK 25-45 °C can be combined with VMV DN 15 and DN 20 valves. This combination is used for temperature control in a mixing loop for hot water service.
Main data:
– DN 10-25
– kv 0.25-4.0 m3/h
– PN 10 with RAV-/8, VMT-/8 and KOVM valves
– PN 16 with VMA and VMV valves
– Setting ranges:
– 10 … 30 °C with RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM valves
– 25 … 45 °C with VMV DN 15 - 20 valves
– 25 … 65 °C with RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM valves
– 35 … 75 °C with RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM valves
– Temperature:
– Circ. water / glycolic water up to 30 %:
2 … 90 °C with KOVM valves
2 … 120 °C with RAV-/8, VMT-/8 and VMV valves
2 … 130 °C with VMA valves
– Flow and return mounting