Danfoss logo
AFT 06, AFT 17-product-category

AFT 06, AFT 17

Les vannes thermostatiques fonctionnent selon le principe de la dilatation d’un liquide. La molette de réglage est installée directement sur l’actionneur.

Il existe deux conceptions de sonde avec des temps de réaction différents :
• Sonde lisse AFT 06 ~120 s
• Sonde spirale AFT 17 ~20 s

Les principaux domaines d’application sont la régulation de température des systèmes d’eau chaude sanitaire avec ballons de stockage et la limitation de la température de retour sur les sous-stations de chauffage urbain. Combinaisons : régulateur de température, contrôleur de température de sécurité type STFW, voir page 4.

Homologué selon la norme EN 14597 encombinaison avec les vannes suivantes :
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 et VFU 2.

Features and benefits

  • Grâce à son principe d’expansion de liquide à action autonome et à l’option de capteur spiralé à réaction rapide, le thermostat assure une régulation de température fiable, indépendante de toute alimentation et très réactive.
  • Conçu spécialement pour les systèmes d’eau chaude et de chauffage urbain, sa compatibilité avec différentes vannes Danfoss, éprouvée par des essais de type selon EN 14597, garantit une sécurité certifiée et une intégration transparente.